1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอ่างล้างหน้าเคลือบดีบุก 4 คู่【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ILX CENTERING TOOLS

ชุดอ่างล้างหน้าเคลือบดีบุก 4 คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,372.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ทำเคาน์เตอร์และการ ลบคมเคสมีที่ มือจับ เพื่อเปิดใช้งานการใช้งานแบบแมนนวล

คุณสมบัติ

● มีโอกาสน้อยที่จะสร้างครีบขรุขระและทนทานซึ่งทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● เคส

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า, โลหะผสม เหล็กกล้า, สเตนเลส, ทองแดงผสม, อะลูมิเนียมอัลลอย

สเปค

● คลองเลื่อย เนื้อหา: 16.5, 20.5, 25.0, 37.0
● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 4
● 3 ใบ
● มุมบริเวณปลายแหลม: 90°
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว ไททาเนียม

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)
รหัสสินค้า
6277-TG-4SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,372.18

ILX CENTERING TOOLS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม จุด มุม (θ) 90 เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)(มิลลิเมตร) 16.5,20.5,25.0,37.0
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก
จำนวนฟลุต 3 ร่อง สกรู การคว้านรูเทเปอร์ รองรับ(M) M8.0, M10.0, M12.0 ลิงค์ รุ่น แบบตรง
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(d) 10,12 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(d) 3.2,3.5,3.8,4.8 ความยาวรวม(ℓ) 60,63,67,90
การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.2 ถึง 16.5,3.5 ถึง 20.5,3.8 ถึง 25.0,4.8 ถึง 37.0 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h9