1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอ่างล้างหน้าเคลือบดีบุก 6 คู่

CENTERING TOOLS

ชุดอ่างล้างหน้าเคลือบดีบุก 6 คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,915.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ทำเคาน์เตอร์และการ ลบคมเคสมีที่ มือจับ เพื่อเปิดใช้งานการใช้งานแบบแมนนวล

รหัสสินค้า
6277-TG-6SET SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,915.44

฿ 6,145.39

CENTERING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม จุด มุม (θ) 90 เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)(มิลลิเมตร) 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก
จำนวนฟลุต 3 ร่อง สกรู การคว้านรูเทเปอร์ รองรับ(M) M3.0, M4.0, M5.0, M6.0, M8.0, M10.0 ลิงค์ รุ่น แบบตรง
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(d) 5,6,8,10 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(d) 1.5 .2.0,2.8,3.2,3.5 ความยาวรวม(ℓ) 45,50,56,60,63
การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู 1.5 ถึง 6.3,2.0 ถึง 8.3,2.5 ถึง 10.4,2.8 ถึง 12.4,3.2 ถึง 16.5,3.5 ถึง 20.5 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6277-TG-6SET ในชุด ชุดอ่างล้างหน้าเคลือบดีบุก 6 คู่