(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานขัด ทำเคาน์เตอร์และการ ลบคมสามารถใช้ได้ทั้งงาน เครื่องจักร และงานมือสำหรับ SUS และ วัสดุตัดยาก ยาก
รหัสสินค้า |
---|
6277-6.3AL |
6277-8.3AL |
6277-10.4AL |
6277-12.4AL |
6277-16.5AL |
6277-20.5AL |
6277-25.0AL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | สกรู การคว้านรูเทเปอร์ รองรับ (M) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (d) | ความยาวรวม (ℓ) | การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,282.55 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.3 | M3.0 | 5 | 1.5 | 45 | 1.5 ถึง 6.3 | ||
฿ 1,544.41 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.3 | M4.0 | 6 | 2.0 | 50 | 2.0 ถึง 8.3 | ||
฿ 1,798.70 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10.4 | M5.0 | 6 | 2.5 | 50 | 2.5 ถึง 10.4 | ||
฿ 1,974.72 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.4 | M6.0 | 8 | 2.8 | 56 | 2.8 ถึง 12.4 | ||
฿ 2,368.89 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16.5 | M8.0 | 10 | 3.2 | 60 | 3.2 ถึง 16.5 | ||
฿ 3,489.79 | CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20.5 | M10.0 | 10 | 3.5 | 63 | 3.5 ถึง 20.5 | ||
฿ 4,251.08 | ILX CENTERING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | M12.0 | 10 | 3.8 | 67 | 3.8 ถึง 25.0 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | จำนวนฟลุต | 3 ร่อง |
ลิงค์ รุ่น | แบบตรง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง