(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม ขวา มุมเอียงของฟันเกลียว 30° จำนวนใบมีด: 4 ชิ้น KO3 รุ่นมาตรฐาน "มุมเอียงของฟันเกลียว" เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 44°)
รหัสสินค้า |
---|
GES4-3 |
GES4-4 |
GES4-5 |
GES4-6 |
GES4-7 |
GES4-8 |
GES4-9 |
GES4-10 |
GES4-12 |
GES4-13 |
GES4-14 |
GES4-15 |
GES4-16 |
GES4-18 |
GES4-20 |
GES4-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,824.46 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 6 | 90 | ||
฿ 3,824.92 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 6 | 100 | ||
฿ 3,825.54 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 30 | 6 | 100 | ||
฿ 3,826.01 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 30 | 6 | 100 | ||
฿ 5,102.44 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 40 | 6 | 120 | ||
฿ 5,705.60 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 40 | 8 | 120 | ||
฿ 6,980.95 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 40 | 8 | 120 | ||
฿ 7,949.70 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 10 | 120 | ||
฿ 11,105.57 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 50 | 12 | 120 | ||
฿ 14,202.16 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 50 | 12 | 120 | ||
฿ 15,010.71 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 50 | 12 | 120 | ||
฿ 17,875.32 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 60 | 16 | 150 | ||
฿ 18,320.77 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 60 | 16 | 150 | ||
฿ 23,476.65 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 60 | 16 | 150 | ||
฿ 25,406.89 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 60 | 20 | 150 | ||
฿ 43,135.38 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 60 | 25 | 160 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด D(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +0.02 | ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม d(มิลลิเมตร) | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง