1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัดโซลิดเอ็นมิลคาร์บอนกราไฟต์ 2 ฟัน, ชนิดยาว

ดอกกัดโซลิดเอ็นมิลคาร์บอนกราไฟต์ 2 ฟัน, ชนิดยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,660.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

GEL2,ตัน กัด สีทา, น้ำมันชักเงา ดอกเอ็นมิลล์ ไบ คาร์ไบด์ (ยาว 2NT)[การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือน (กำลังประมวล รูปทรง)]: ระนาบ / ด้านข้าง / ร่อง / หันหน้าไป เครื่องนับ, [วัสดุ เครื่องมือ]: คาร์ไบด์ [วัสดุชิ้นงาน]: อะลูมิเนียม/ ทองแดง/ สีทา, น้ำมันชักเงา [จำนวนฟัน (ชิ้น)] 2 [มุมเอียงของฟันเกลียว]: บิด มาตรฐาน (30 ถึง 44°) [รูปทรง เข้ามุม]: มุม รูปทรง

รหัสสินค้า
GEL2-1.2
GEL2-1.3
GEL2-1.4
GEL2-1.5
GEL2-1.6
GEL2-1.7
GEL2-1.8
GEL2-1.9
GEL2-2
GEL2-2.5
GEL2-3
GEL2-4
GEL2-5
GEL2-6
GEL2-8
GEL2-10
GEL2-12
GEL2-13
GEL2-14
GEL2-15
GEL2-16
GEL2-18
GEL2-20
GEL2-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 6,998.43

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2206120

฿ 6,998.43

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.3206120

฿ 6,998.43

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.4206120

฿ 6,998.43

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5206120

฿ 6,660.40

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.6206120

฿ 6,660.40

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.7206120

฿ 6,660.40

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.8206120

฿ 6,660.40

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.9206120

฿ 7,310.46

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2206120

฿ 6,920.58

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5206120

฿ 6,738.10

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3306120

฿ 6,920.58

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4306120

฿ 7,780.82

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5406150

฿ 7,781.75

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6406150

฿ 10,367.13

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8408180

฿ 13,918.93

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 105010200

฿ 17,263.17

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 125012200

฿ 22,361.93

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 135012200

฿ 23,664.52

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 145012200

฿ 25,127.34

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 156016200

฿ 25,858.81

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 166016200

฿ 33,328.89

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 186016200

฿ 41,575.25

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 208020250

฿ 62,791.64

EIK SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 258025250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
ความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด D(มิลลิเมตร) -0.02 to 0 ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม d(มิลลิเมตร) H6