1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ รุ่นเกลียวยาว SPLHR

ดอกรีมเมอร์ รุ่นเกลียวยาว SPLHR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,803.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดก้านยาว, การใช้ในรูลึก, เพื่อการนำร่องที่ดีขึ้น, การกัดไล่ระดับ 1 °

รหัสสินค้า
SPLHR3.0-80-120
SPLHR3.0-100-140
SPLHR3.5-100-140
SPLHR4.0-100-140
SPLHR4.0-120-170
SPLHR4.1-100-140
SPLHR4.2-100-140
SPLHR4.4-100-140
SPLHR4.5-120-170
SPLHR4.6-120-170
SPLHR5.0-120-170
SPLHR5.1-120-170
SPLHR5.5-120-170
SPLHR6.0-120-170
SPLHR6.1-120-170
SPLHR6.5-120-170
SPLHR7.0-120-170
SPLHR7.1-150-210
SPLHR7.5-120-170
SPLHR7.8-150-210
SPLHR7.9-150-210
SPLHR8.0-150-210
SPLHR8.1-150-210
SPLHR8.2-150-210
SPLHR8.5-150-210
SPLHR9.0-150-210
SPLHR9.5-150-210
SPLHR10.0-150-210
SPLHR10.0-200-280
SPLHR10.5-150-210
SPLHR11.0-150-210
SPLHR11.5-150-210
SPLHR12.0-200-280
SPLHR12.5-200-270
SPLHR13.0-200-270
SPLHR14.0-200-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ1
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ศูนย์

฿ 3,447.67

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 380 +0.002 to +0.00761208983นูน 60°

฿ 3,374.66

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 3100 +0.002 to +0.007614010983นูน 60°

฿ 3,478.98

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 3.5100 +0.004 to +0.009614010983.5นูน 60°

฿ 2,803.24

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4100 +0.004 to +0.009614011084นูน 60°

฿ 3,635.62

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4120 +0.004 to +0.009617013084นูน 60°

฿ 3,531.45

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4.1100 +0.004 to +0.009614011084.1นูน 60°

฿ 3,531.45

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4.2100 +0.004 to +0.009614011094.2เว้า 60°

฿ 3,531.61

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4.4100 +0.004 to +0.009614011094.4เว้า 60°

฿ 3,369.94

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน 4.5120 +0.004 to +0.009617013094.5เว้า 60°

฿ 3,298.21

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4.6120 +0.004 to +0.009617013094.6เว้า 60°

฿ 3,298.67

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 5120 +0.004 to +0.009617013095เว้า 60°

฿ 3,792.87

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 5.1120 +0.004 to +0.009617013095.1เว้า 60°

฿ 3,455.31

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 5.5120 +0.004 to +0.0096170132105.5เว้า 60°

฿ 3,799.80

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน 6120 +0.004 to +0.0096170132106เว้า 60°

฿ 3,846.27

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 6.1120 +0.006 to +0.0126170132106.1เว้า 60°

฿ 3,534.86

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 6.5120 +0.006 to +0.0126170132106.5เว้า 60°

฿ 3,535.64

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 7120 +0.006 to +0.0126170132117เว้า 60°

฿ 4,499.27

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.1150 +0.006 to +0.0126210162117.1เว้า 60°

฿ 3,744.43

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.5120 +0.006 to +0.0126170133117.5เว้า 60°

฿ 4,500.82

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.8150 +0.006 to +0.0126210163127.8เว้า 60°

฿ 4,500.97

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 7.9150 +0.006 to +0.0126210163127.9เว้า 60°

฿ 7,047.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 8150 +0.006 to +0.0126210163128เว้า 60°

฿ 4,813.46

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน 8.1150 +0.006 to +0.0126210163128.1เว้า 60°

฿ 4,813.77

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 8.2150 +0.006 to +0.0126210165128.2เว้า 60°

฿ 4,294.35

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 8.5150 +0.006 to +0.0126210165128.5เว้า 60°

฿ 4,295.74

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 9150 +0.006 to +0.0126210165139เว้า 60°

฿ 5,025.20

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5150 +0.006 to +0.0126210165139.5เว้า 60°

฿ 5,026.60

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 10150 +0.006 to +0.01262101651410เว้า 60°

฿ 5,890.77

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน 10200 +0.006 to +0.01262802151410เว้า 60°

฿ 5,470.18

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 10.5150 +0.007 to +0.01562101651410.5เว้า 60°

฿ 5,471.73

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 11150 +0.007 to +0.01562101651511เว้า 60°

฿ 6,305.35

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 11.5150 +0.007 to +0.01562101661511.5เว้า 60°

฿ 6,756.22

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 12200 +0.007 to +0.01562802171512เว้า 60°

฿ 6,601.30

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 12.5200 +0.007 to +0.01562702171612.5เว้า 60°

฿ 7,513.70

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 13200 +0.007 to +0.01582702181613เว้า 60°

฿ 7,887.80

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 14200 +0.007 to +0.01583002181714เว้า 60°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N NA
รูปทรง ร่อง เกลียว ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคมซ้าย บิดขวา
มุม บิด 12° ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน -0.05 to -0.02 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)