(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าไฮสปีดโคบอลต์ชนิดสั้น และการเคลือบดีบุกเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอℓ1 (มิลลิเมตร) | กัดยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,099.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2.5 | 15 | +0.002 to +0.006 | 4 | 60 | 30 | 0.3 | 3 | นูน 60° | ||
฿ 2,019.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 15 | +0.002 to +0.006 | 4 | 60 | 30 | 0.3 | 3 | เว้า 60° | ||
฿ 2,735.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.02 | 15 | 0 to +0.005 | 4 | 60 | 30 | 0.3 | 3 | เว้า 60° | ||
฿ 2,735.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.03 | 15 | 0 to +0.005 | 4 | 60 | 30 | 0.3 | 3 | เว้า 60° | ||
฿ 2,735.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.04 | 15 | 0 to +0.005 | 4 | 60 | 30 | 0.3 | 3 | เว้า 60° | ||
฿ 2,655.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.1 | 18 | +0.004 to +0.009 | 6 | 70 | 38 | 0.3 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 2,655.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.3 | 18 | +0.004 to +0.009 | 6 | 70 | 38 | 0.3 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 2,222.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.5 | 18 | +0.004 to +0.009 | 6 | 70 | 38 | 0.3 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 1,710.37 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 18 | +0.004 to +0.009 | 6 | 70 | 38 | 0.5 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 1,630.09 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.03 | 18 | 0 to +0.005 | 6 | 70 | 38 | 0.5 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 2,374.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.04 | 18 | 0 to +0.005 | 6 | 70 | 38 | 0.5 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 2,302.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.2 | 18 | +0.004 to +0.009 | 6 | 70 | 38 | 0.5 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 2,417.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.4 | 18 | +0.004 to +0.009 | 6 | 70 | 38 | 0.5 | 4 | เว้า 60° | ||
฿ 2,417.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4.95 | 23 | 0 to +0.005 | 6 | 80 | 46 | 0.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 1,764.75 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 23 | +0.004 to +0.009 | 6 | 80 | 46 | 0.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,417.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5.04 | 23 | 0 to +0.005 | 6 | 80 | 46 | 0.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,417.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5.05 | 23 | 0 to +0.005 | 6 | 80 | 46 | 0.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,374.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5.2 | 23 | +0.004 to +0.009 | 6 | 80 | 46 | 0.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,222.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 26 | +0.004 to +0.009 | 6 | 90 | 54 | 0.5 | 6 | เว้า 60° | ||
฿ 3,409.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6.02 | 26 | 0 to +0.005 | 6 | 90 | 54 | 0.5 | 6 | เว้า 60° | ||
฿ 3,409.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6.05 | 26 | 0 to +0.005 | 6 | 90 | 54 | 0.5 | 6 | เว้า 60° | ||
฿ 3,285.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6.1 | 26 | +0.006 to +0.012 | 6 | 90 | 54 | 0.5 | 6 | เว้า 60° | ||
฿ 2,967.00 | HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7 | 31 | +0.006 to +0.012 | 6 | 100 | 62 | 0.7 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 3,409.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 7.03 | 31 | 0 to +0.005 | 6 | 100 | 62 | 0.7 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 3,487.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8.03 | 33 | 0 to +0.005 | 6 | 100 | 62 | 0.7 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 2,293.70 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 36 | +0.006 to +0.012 | 6 | 110 | 70 | 0.7 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 4,392.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 9.9 | 38 | +0.006 to +0.012 | 6 | 120 | 78 | 0.7 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 5,029.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 44 | +0.007 to +0.015 | 6 | 130 | 88 | 0.7 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 5,700.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 14 | 47 | +0.007 to +0.015 | 8 | 130 | 82 | 0.7 | 12 | เว้า 60° | ||
฿ 4,355.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 16 | 52 | +0.007 to +0.015 | 8 | 130 | 82 | 0.7 | 12 | เว้า 60° |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | ที่มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | เกลียว | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคมซ้าย บิดขวา |
มุม บิด | 7° | ประเภทการ การเคลือบผิว | ดีบุก | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง