(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกรีมเมอร์คาร์ไบด์ ฟันเกลียว สำหรับเจาะประตู
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการเจาะรูพินพอยต์เกตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
· มีตัวเลือกที่หลากหลายของรัศมีโค้งปลาย ความยาวใบมีดและมุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตกแต่ง Pin Gate
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | รัศมี R | แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,284.59 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1.42 | 0.5 | 1 | 70 | 3 | ||
฿ 4,284.59 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1.85 | 0.5 | 2 | 70 | 3 | ||
฿ 4,284.59 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2.28 | 0.5 | 3 | 70 | 3 | ||
฿ 4,284.74 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 2.71 | 0.5 | 4 | 70 | 3 | ||
฿ 4,701.24 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3.14 | 0.5 | 5 | 70 | 4 | ||
฿ 4,180.73 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 2.01 | 0.75 | 1 | 80 | 3 | ||
฿ 4,180.73 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 2.52 | 0.75 | 2 | 80 | 3 | ||
฿ 4,181.51 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 3.03 | 0.75 | 3 | 80 | 4 | ||
฿ 4,181.51 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 3.54 | 0.75 | 4 | 80 | 4 | ||
฿ 4,597.54 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 4.05 | 0.75 | 5 | 80 | 4 | ||
฿ 4,102.88 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 2.68 | 1 | 1 | 90 | 3 | ||
฿ 4,415.68 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 3.36 | 1 | 2 | 90 | 4 | ||
฿ 4,519.85 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 4.04 | 1 | 3 | 90 | 4 | ||
฿ 5,119.76 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 4.72 | 1 | 4 | 90 | 6 | ||
฿ 5,197.92 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 5.4 | 1 | 5 | 90 | 6 | ||
฿ 4,598.01 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 3.75 | 1.5 | 1 | 95 | 4 | ||
฿ 5,198.07 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 4.51 | 1.5 | 2 | 95 | 6 | ||
฿ 5,198.23 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 5.27 | 1.5 | 3 | 95 | 6 | ||
฿ 5,198.38 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 6.03 | 1.5 | 4 | 95 | 6 | ||
฿ 5,617.21 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 6.8 | 1.5 | 5 | 95 | 8 | ||
฿ 4,597.85 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 3.26 | 1.25 | 1 | 95 | 4 | ||
฿ 4,598.01 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 4.02 | 1.25 | 2 | 95 | 4 | ||
฿ 5,197.92 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 4.79 | 1.25 | 3 | 95 | 6 | ||
฿ 5,198.23 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 5.55 | 1.25 | 4 | 95 | 6 | ||
฿ 5,616.90 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 6.32 | 1.25 | 5 | 95 | 8 | ||
฿ 4,954.84 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 4.83 | 2 | 1 | 100 | 6 | ||
฿ 5,718.89 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 5.67 | 2 | 2 | 100 | 6 | ||
฿ 6,683.76 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 6.51 | 2 | 3 | 100 | 8 | ||
฿ 7,126.11 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 7.35 | 2 | 4 | 100 | 8 | ||
฿ 8,715.81 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 8.19 | 2 | 5 | 100 | 10 | ||
฿ 5,719.67 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 6 | 2.5 | 1 | 110 | 6 | ||
฿ 6,996.88 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 7 | 2.5 | 2 | 110 | 8 | ||
฿ 7,127.35 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 8.01 | 2.5 | 3 | 110 | 8 | ||
฿ 9,003.39 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 9.01 | 2.5 | 4 | 110 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | เกลียว | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา |
มุม บิด | 8° | จำนวนฟลุต(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 4 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ความเผื่อ R | 0 to -0.05 | มุม ความเผื่อ | ±5′ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง