(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดร่องตัว T HSS 4 ถึง 8 ร่อง
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป [○] / สเตนเลส [○] / เหล็กหล่อ [○] / ทองแดง [○] / อะลูมิเนียม [○]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,993.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83565 | 15 | 5 | 30 | 12 | 120 | 4 | 8 | ||
฿ 2,993.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83566 | 15 | 6 | 29 | 12 | 120 | 4 | 8 | ||
฿ 3,298.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83587 | 20 | 5 | 40 | 12 | 130 | 4 | 10 | ||
฿ 3,298.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83588 | 20 | 6 | 39 | 12 | 130 | 4 | 10 | ||
฿ 3,298.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83589 | 20 | 7 | 38 | 12 | 130 | 4 | 10 | ||
฿ 4,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83609 | 25 | 5 | 45 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
฿ 4,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83610 | 25 | 6 | 44 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
฿ 4,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83611 | 25 | 7 | 43 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
฿ 4,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83612 | 25 | 8 | 42 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
฿ 4,291.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83613 | 25 | 10 | 40 | 16 | 145 | 5 | 12 | ||
฿ 5,546.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83631 | 30 | 5 | 45 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
฿ 5,546.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83632 | 30 | 6 | 44 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
฿ 5,546.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83633 | 30 | 7 | 43 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
฿ 5,546.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83634 | 30 | 8 | 42 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
฿ 5,546.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83635 | 30 | 10 | 40 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
฿ 5,546.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83636 | 30 | 12 | 38 | 16 | 145 | 6 | 15 | ||
฿ 6,685.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83655 | 35 | 7 | 50 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
฿ 6,685.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83656 | 35 | 8 | 49 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
฿ 6,685.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83657 | 35 | 10 | 47 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
฿ 6,685.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83658 | 35 | 12 | 45 | 20 | 160 | 6 | 17 | ||
฿ 8,089.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83677 | 40 | 7 | 55 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
฿ 8,089.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83678 | 40 | 8 | 54 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
฿ 8,089.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83679 | 40 | 10 | 52 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
฿ 8,089.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83680 | 40 | 12 | 50 | 20 | 165 | 6 | 19.6 | ||
฿ 10,481.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83700 | 45 | 8 | 55 | 25 | 175 | 6 | 22 | ||
฿ 10,481.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83701 | 45 | 10 | 53 | 25 | 175 | 6 | 22 | ||
฿ 10,481.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83702 | 45 | 12 | 51 | 25 | 175 | 6 | 22 | ||
฿ 12,760.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83722 | 50 | 8 | 65 | 25 | 185 | 6 | 24.4 | ||
฿ 12,760.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83723 | 50 | 10 | 63 | 25 | 185 | 6 | 24.4 | ||
฿ 12,760.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83724 | 50 | 12 | 61 | 25 | 185 | 6 | 24.4 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง