(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดคอยาวหัวบอล เคลือบ WXS
รูปทรง รัศมีมุมที่ให้ทั้งแรงตัดและ ความแข็งเกร็ง ของคมตัด
สเปค คมตัดขอบนอกและคมตัดด้านล่างเพื่อลดการสั่น อาการสั่นสะท้าน
ขอบพิเศษป้องกันการรุกล้ำ
ร่อง ชิป IC ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถในการขจัด ชิป IC ที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | มุม แทรก (ระดับ) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 0.5 ° | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 1 ° | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 1.5 ° | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 2 ° | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 2.5 ° | ความยาวที่มีประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน α (le) 3 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,133.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 4 | 4 | 3195004 | 0.95 | 8.51 | 4.26 | 4.5 | 4.74 | 4.96 | 5.18 | 5.39 | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 6 | 4 | 3195006 | 0.95 | 7.13 | 6.39 | 6.72 | 7.03 | 7.32 | 7.95 | 7.88 | ||
฿ 1,248.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 8 | 4 | 3195008 | 0.95 | 6.12 | 8.5 | 8.92 | 9.28 | 9.62 | 9.98 | 10.36 | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 10 | 4 | 3195010 | 0.95 | 5.35 | 10.61 | 11.09 | 11.51 | 11.92 | 12.37 | 12.85 | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 12 | 4 | 3195012 | 0.95 | 4.76 | 12.71 | 13.25 | 13.71 | 14.12 | 14.49 | 14.83 | ||
฿ 1,473.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 14 | 4 | 3195014 | 0.95 | 4.3 | 14.81 | 15.4 | 15.9 | 16.34 | 16.73 | 17.82 | ||
฿ 1,429.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 0.75 | 50 | 16 | 4 | 3195016 | 0.95 | 3.9 | 16.9 | 17.54 | 18.07 | 18.54 | 19.53 | 20.31 | ||
฿ 1,155.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.12 | 50 | 6 | 4 | 3195106 | 1.95 | 6.43 | 6.37 | 6.7 | 7 | 7.28 | 7.54 | 7.82 | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.12 | 50 | 8 | 4 | 3195108 | 1.95 | 5.46 | 8.49 | 8.89 | 9.25 | 9.58 | 9.93 | 10.3 | ||
฿ 1,319.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.12 | 50 | 10 | 4 | 3195110 | 1.95 | 4.75 | 10.6 | 11.07 | 11.48 | 11.88 | 12.32 | 12.79 | ||
฿ 1,428.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.12 | 50 | 12 | 4 | 3195112 | 1.95 | 4.19 | 12.7 | 13.23 | 13.69 | 14.09 | 14.46 | 14.8 | ||
฿ 1,473.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.12 | 50 | 16 | 4 | 3195116 | 1.95 | 3.4 | 16.89 | 17.52 | 18.05 | 18.51 | 18.93 | 19.31 | ||
฿ 1,133.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 50 | 6 | 4 | 3195206 | 1.95 | 5.62 | 6.35 | 6.65 | 6.94 | 7.21 | 7.46 | 7.73 | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 50 | 8 | 4 | 3195208 | 1.95 | 4.71 | 8.46 | 8.85 | 9.2 | 9.52 | 9.85 | 10.21 | ||
฿ 1,248.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | 3195210 | 1.95 | 4.04 | 10.57 | 11.03 | 11.43 | 11.82 | 12.24 | 12.7 | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 50 | 12 | 4 | 3195212 | 1.95 | 3.55 | 12.67 | 13.19 | 13.64 | 14.12 | 14.63 | 15.19 | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 50 | 14 | 4 | 3195214 | 1.95 | 3.16 | 14.77 | 15.34 | 15.86 | 16.42 | 17.02 | 17.67 | ||
฿ 1,034.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1.5 | 50 | 16 | 4 | 3195216 | 1.95 | 2.84 | 16.86 | 17.48 | 18.08 | 18.72 | 19.41 | - | ||
฿ 1,248.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 60 | 18 | 4 | 3195218 | 1.95 | 2.59 | 18.94 | 19.62 | 20.29 | 21.02 | 21.8 | - | ||
฿ 1,209.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1.5 | 60 | 20 | 4 | 3195220 | 1.95 | 2.37 | 21.03 | 21.76 | 22.51 | 23.18 | - | - | ||
฿ 1,429.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1.5 | 60 | 22 | 4 | 3195222 | 1.95 | 2.19 | 23.13 | 23.89 | 24.5 | 25.03 | - | - | ||
฿ 1,395.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.25 | 60 | 12 | 4 | 3195312 | 2.85 | 2.04 | 12.61 | 13.1 | 13.57 | 14.08 | - | - | ||
฿ 1,648.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.25 | 60 | 16 | 4 | 3195316 | 2.85 | 1.59 | 16.77 | 17.38 | 17.01 | - | - | - | ||
฿ 1,588.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.25 | 60 | 20 | 4 | 3195320 | 2.85 | 1.3 | 20.92 | 21.65 | - | - | - | - | ||
฿ 1,588.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 2.25 | 60 | 25 | 4 | 3195325 | 2.85 | 1.06 | 26.1 | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,648.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 60 | 16 | 4 | 3195416 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,698.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 60 | 20 | 4 | 3195420 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,648.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 3 | 60 | 25 | 4 | 3195425 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,053.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 70 | 20 | 6 | 3195520 | 5.85 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,103.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 70 | 30 | 6 | 3195530 | 5.85 | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.07 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง