(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ความเร็วฟีดมากกว่า Vf = 1,000 มม./นาทีเมื่อตัดเฉือนเหล็กกล้า/เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รุ่นลิงค์ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,498.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 42 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 6 | 8662520 | ||
฿ 5,498.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 44 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 6 | 8662550 | ||
฿ 5,771.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 47 | 100 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 6 | 8662580 | ||
฿ 5,771.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 48 | 100 | ลิงค์ แบบตรง | 6 | 8662600 | ||
฿ 5,771.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 50 | 109 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 7 | 8662620 | ||
฿ 5,771.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 52 | 109 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 7 | 8662650 | ||
฿ 6,185.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 55 | 109 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 7 | 8662680 | ||
฿ 6,185.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 56 | 109 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 7 | 8662690 | ||
฿ 6,185.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 56 | 109 | ลิงค์ แบบตรง | 7 | 8662700 | ||
฿ 6,447.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.1 | 57 | 118 | ลิงค์ แบบตรง | 8 | 8662710 | ||
฿ 6,447.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 59 | 118 | ลิงค์ แบบตรง | 8 | 8662730 | ||
฿ 6,447.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 60 | 118 | ลิงค์ แบบตรง | 8 | 8662750 | ||
฿ 6,829.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 61 | 118 | ลิงค์ แบบตรง | 8 | 8662760 | ||
฿ 6,829.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 64 | 118 | ลิงค์ แบบตรง | 8 | 8662800 | ||
฿ 7,206.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.2 | 66 | 128 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8662820 | ||
฿ 7,522.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.8 | 71 | 128 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 9 | 8662880 | ||
฿ 7,522.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 72 | 128 | ลิงค์ แบบตรง | 9 | 8662900 | ||
฿ 8,028.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.6 | 77 | 136 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8662960 | ||
฿ 8,028.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.8 | 79 | 136 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 10 | 8662980 | ||
฿ 8,028.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 136 | ลิงค์ แบบตรง | 10 | 8663000 | ||
฿ 8,471.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.3 | 83 | 146 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8663030 | ||
฿ 8,471.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 84 | 146 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8663040 | ||
฿ 8,471.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 84 | 146 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8663050 | ||
฿ 8,788.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.8 | 87 | 146 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 11 | 8663080 | ||
฿ 9,168.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.1 | 89 | 156 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 12 | 8663110 | ||
฿ 9,860.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 100 | 167 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 13 | 8663250 | ||
฿ 11,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 108 | 176 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 14 | 8663350 | ||
฿ 11,884.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 112 | 176 | ลิงค์ แบบตรง | 14 | 8663400 | ||
฿ 12,324.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 116 | 185 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 15 | 8663450 | ||
฿ 12,453.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 120 | 185 | ลิงค์ แบบตรง | 15 | 8663500 | ||
฿ 13,907.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 124 | 193 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 16 | 8663550 | ||
฿ 13,907.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 128 | 193 | ลิงค์ แบบตรง | 16 | 8663600 | ||
฿ 16,184.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 136 | 201 | ลิงค์ แบบตรง | 17 | 8663700 | ||
฿ 16,313.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5 | 140 | 209 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 18 | 8663750 | ||
฿ 17,701.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 144 | 209 | ลิงค์ แบบตรง | 18 | 8663800 | ||
฿ 19,217.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.5 | 148 | 217 | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ | 19 | 8663850 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ | จุด มุม(มิลลิเมตร) | 140 |
การทำให้ผอมบาง | มี | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เคลือบ WDI |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง