(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัด Porcupine พร้อมปลายแบบเปลี่ยนได้ ช่วยให้ต้นทุนอุปกรณ์ลดลง สำหรับการตัดหนักแบบหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
F2038C-50XS24F.P |
F2038C-63XBT50BODY |
F2038C-63XBT50XL86 |
F2038C-63XL34F.P |
F2038C-80XBT50BODY |
F2038C-80XBT50XL106 |
F2038C-80XL34F.P |
F2038CBT-50XBT50BODY |
F2038CBT-50XBT50XS56 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | หมายเลข เครื่องมือ | lc ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวยื่นออกมา lb (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | ชิป IC ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,470.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | - | 2 | 8005981 | 24 | - | 4 | ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 4 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 58,242.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 223.8 | 2 | 8005934 | 52 | - | 4 | เส้นรอบวงด้านนอก 10 | P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 94,374.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 258 | 2 | 8005897 | 86 | 156 | 4 | ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 16 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 34,951.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | - | 2 | 8005987 | 34 | - | 4 | ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 6 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 80,040.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 243.8 | 3 | 8005935 | 72 | - | 6 | เส้นรอบวงด้านนอก 21 | P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 127,818.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 278 | 3 | 8005902 | 106 | 176 | 6 | ปลาย 3 / เส้นรอบวงด้านนอก 30 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 46,000.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | - | 3 | 8005992 | 34 | - | 6 | ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 9 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 56,151.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 203.8 | 2 | 8005933 | 32 | - | 4 | เส้นรอบวงด้านนอก 6 | P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 | ||
฿ 86,014.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 228 | 2 | 8005891 | 56 | 126 | 4 | ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 10 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง