1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดความเร็วสูงสำหรับการตัดแต่งอลูมิเนียม ซีรีส์เครื่องกัด F2250 A4S90R

ดอกกัดความเร็วสูงสำหรับการตัดแต่งอลูมิเนียม ซีรีส์เครื่องกัด F2250 A4S90R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64,812.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดความเร็วสูงสำหรับ งานอะลูมิเนียม พร้อม สมดุล แบบปรับได้ เม็ดมีด PCD เฉพาะด้าน นี้ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูง

รหัสสินค้า
F2250-A4S90R08006J
F2250-A4S90R10007J
F2250-A4S90R12508
F2250-A4S90R12508J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ
(มิลลิเมตร)
ชนิด จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 64,812.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 80625.4800264226160.8

฿ 73,770.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 100731.75800264338271

฿ 81,534.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 125840800266430281.2

฿ 81,534.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 125838.1800264438281.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด(มิลลิเมตร) 63 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน ไดมอนด์ (PCD) ชิป IC ใช้งานได้ SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L