(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลายใบมีดสามารถปรับได้ด้วยตลับ แม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (⌀50, ⌀63) และมีรูหยอดน้ำมันด้วย
รหัสสินค้า |
---|
F2250-A2S90R05004 |
F2250-A2S90R06305 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ (มิลลิเมตร) | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,777.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 4 | 16 | 8002660 | 19 | 4 | 0.6 | ||
฿ 60,631.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 5 | 22 | 8002661 | 20 | 5 | 0.8 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ไดมอนด์ (PCD) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง