1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด ชนิดแปดเหลี่ยม F2010 P5E43R

ดอกกัด ชนิดแปดเหลี่ยม F2010 P5E43R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56,151.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีดแปดเหลี่ยมความแข็งสูงใช้เพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการตัดสูง หากระยะกินลึกไม่เกิน 4 มม. สามารถใช้ 8 มุมได้ ทำให้ประหยัด เม็ดมีด หนาขึ้น 1 ขนาดที่ 5.56 มม. และ มุม มุมป้าน 135° ช่วยให้คมตัดมี ความแข็งเกร็ง สูงมาก สามารถปรับความสูงของ ปลาย ใบมีดลบคม ได้

รหัสสินค้า
F2010-M-P5E43R08006J
F2010-M-P5E43R10007J
F2010-M-P5E43R12508J
F2010-M-P5E43R16010J
F2010-M-P5E43R20012J
F2010-S-P5E43R25012J
F2010-S-P5E43R25016J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
ชนิด จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 56,151.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8050625.480044829016

฿ 63,916.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 10050731.75800448311027

฿ 71,083.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 12563838.1800448413528

฿ 87,805.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 160631050.88004487170310

฿ 107,811.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 200631247.6258004489210312

฿ 103,994.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 250631247.6258002480260312

฿ 129,838.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 250631647.6258002481260316

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / แนวตั้ง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต ชิป IC ใช้งานได้ ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57