1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหน้า ชนิดสี่เหลี่ยม ชนิดรู ซีรีส์ Phoenix

ดอกกัดหน้า ชนิดสี่เหลี่ยม ชนิดรู ซีรีส์ Phoenix
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,347.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ OSG Phoenix
· เหมาะสำหรับงานกัด

รหัสสินค้า
PAS15R050M22-4
PAS15R063M22-5
PAS15R080M25.4-6
PAS15R100M31.7-7
PAS15R125M38.1-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเจ้านาย
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ร่อง กุญแจ
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ร่อง กุญแจ
(มิลลิเมตร)
ชนิด ขนาด / ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด / ความลึกของ กุญแจ b
(มิลลิเมตร)

฿ 20,347.00

OP MILLING BODY 1 ชิ้น 5 วัน 50454227802000654510.46.3110.46.3

฿ 23,957.00

OP MILLING BODY 1 ชิ้น 5 วัน 63455227802001785010.46.3110.46.3

฿ 29,059.00

OP MILLING BODY 1 ชิ้น 5 วัน 8050625.4780200295609.5619.56

฿ 34,489.00

OP MILLING BODY 1 ชิ้น 5 วัน 10050731.7578020031157012.78212.78

฿ 42,633.00

OP MILLING BODY 1 ชิ้น 5 วัน 12563838.178020041409015.910215.910

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ ชิป IC ใช้งานได้ SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR