(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดมุมเอียง ชนิดเกลียว PHC การใช้ในงานตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: แนวระนาบ ด้านข้าง ร่อง การแกะสลัก การปรับรูปทรง
รหัสสินค้า |
---|
PHC09R025SF12-3 |
PHC09R028SF12-3 |
PHC09R030SF16-3 |
PHC09R032SF16-3 |
PHC09R035SF16-3 |
PHC09R040SF16-4 |
PHC12R030SF16-2 |
PHC12R032SF16-2 |
PHC12R035SF16-3 |
PHC12R040SF16-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1 (มิลลิเมตร) | ชิป IC ใช้งานได้ | จำนวนการหมุนสูงสุดที่อนุญาต (รอบสูงสุด) | ขนาด สกรู dg (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใบหน้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,609.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.2 | 35 | 3 | 7801500 | 25 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | 12 | 12 | 23 | ||
฿ 18,609.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.2 | 35 | 3 | 7801501 | 28 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | 12 | 12 | 23 | ||
฿ 20,427.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.2 | 40 | 3 | 7801502 | 30 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | 16 | 16 | 28 | ||
฿ 20,427.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.2 | 40 | 3 | 7801503 | 32 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | 16 | 16 | 28 | ||
฿ 20,427.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.2 | 40 | 3 | 7801504 | 35 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | 16 | 16 | 28 | ||
฿ 25,124.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.2 | 40 | 4 | 7801505 | 40 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | 16 | 16 | 28 | ||
฿ 18,609.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.4 | 40 | 2 | 7801506 | 30 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | 16 | 16 | 28 | ||
฿ 18,609.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.4 | 40 | 2 | 7801507 | 32 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | 16 | 16 | 28 | ||
฿ 22,518.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18.4 | 40 | 3 | 7801508 | 35 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | 16 | 16 | 28 | ||
฿ 22,979.00 | OP MILLING BODY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23.4 | 40 | 3 | 7801509 | 40 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | 16 | 16 | 28 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / แนวตั้ง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกลึงตามแบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง