1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดลบมุมแบบใบมีด เคลือบผิว V รุ่น XPM 3 ซีรีส์ VP-SCC HSS Chamfer

ดอกกัดลบมุมแบบใบมีด เคลือบผิว V รุ่น XPM 3 ซีรีส์ VP-SCC HSS Chamfer
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,236.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเข้ามุม เคลือบผิว V HSS XPM เคลือบผง

รหัสสินค้า
V-XPM-ECR-2XR0.5
V-XPM-ECR-2XR0.75
V-XPM-ECR-2XR1
V-XPM-ECR-2XR1.5
V-XPM-ECR-2XR1.25
V-XPM-ECR-2XR1.75
V-XPM-ECR-2XR2
V-XPM-ECR-2XR2.5
V-XPM-ECR-2XR2.25
V-XPM-ECR-2XR2.75
V-XPM-ECR-2XR3
V-XPM-ECR-2XR3.5
V-XPM-ECR-2XR4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.5840512164

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.50.75840512265

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 41840512365.5

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 51.5840512567

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.51.25840512466

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.51.75840512667.5

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6284051276

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 72.58405129810

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.52.25840512889

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.52.758405130810.5

฿ 2,236.00

HSS END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8384051318

฿ 2,595.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 93.584051331012

฿ 2,595.00

HSS END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 104840513510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(มิลลิเมตร) 2 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 60
จำนวนฟลุต(ชิ้น) 3