1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดหน้า ความแกร่งสูง F4033 ซีรีส์ F4033 SS F4000 ชนิดด้ามตรง

ดอกกัดหน้า ความแกร่งสูง F4033 ซีรีส์ F4033 SS F4000 ชนิดด้ามตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดด้ามตรงในซีรีส์ F4000 ชนิดความแกร่งสูง

รหัสสินค้า
F4033SS-50XSS32X3
F4033SS-63XSS32X4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
หมายเลข เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 15,600.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5038070421643

฿ 18,886.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6348070422774

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด(มิลลิเมตร) 150 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) 32 วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์
ระยะกินลึกสูงสุด ap(มิลลิเมตร) 6.5 ความยาวใต้คอℓ2(มิลลิเมตร) 50 ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) 100