(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดปาดหน้าความแข็งสูงชนิดเปลือกที่มี มุม ตัด 75° ประหยัดด้วยการใช้เม็ดมีดสองด้านรวม 8 มุม
รหัสสินค้า |
---|
F4047SL-50XSLX4 |
F4047SL-63XSLX6J |
F4047SL-80XSLX5J |
F4047SL-80XSLX8J |
F4047SL-100XSLX6J |
F4047SL-100XSLX10J |
F4047SL-125XSLX8J |
F4047SL-125XSLX12J |
F4047SL-160XSLX10J |
F4047SL-160XSLX14J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เครื่องตัด D1 (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,096.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 40 | 4 | 22 | 8070501 | 56 | 1 | 4 | ||
฿ 28,053.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 50 | 6 | 25.4 | 8070502 | 69 | 1 | 6 | ||
฿ 31,666.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 50 | 5 | 25.4 | 8070503 | 86 | 1 | 5 | ||
฿ 35,549.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 50 | 8 | 25.4 | 8070504 | 86 | 1 | 8 | ||
฿ 33,756.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 6 | 31.75 | 8070505 | 106 | 2 | 6 | ||
฿ 43,014.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 50 | 10 | 31.75 | 8070506 | 106 | 2 | 10 | ||
฿ 40,624.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 8 | 38.1 | 8070507 | 131 | 2 | 8 | ||
฿ 51,673.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 63 | 12 | 38.1 | 8070508 | 131 | 2 | 12 | ||
฿ 55,854.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 63 | 10 | 50.8 | 8070509 | 166 | 2 | 10 | ||
฿ 65,708.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 63 | 14 | 50.8 | 8070510 | 166 | 2 | 14 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ | ระยะกินลึกสูงสุด ap(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง