1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F4042-08SS F4000 ชนิดด้ามตรง

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F4042-08SS F4000 ชนิดด้ามตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,359.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดประสิทธิภาพสูงที่มีความต้านทานการตัดต่ำ เนื่องจากมีปลายที่แรงบิดสูง ชนิดด้ามตรงหยิบจับง่าย

รหัสสินค้า
F4042-08SS-10XSS12X1
F4042-08SS-12XSS12X1
F4042-08SS-16XSS16X2
F4042-08SS-16XSS16X150
F4042-08SS-20XSS20X3
F4042-08SS-20XSS20X200
F4042-08SS-25XSS25X4
F4042-08SS-25XSS25X200
F4042-08SS-30XSS25X4
F4042-08SS-30XSS25X200
F4042-08SS-32XSS32X5
F4042-08SS-32XSS32X200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 5,359.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 10851212580755111

฿ 5,449.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 12851212580755121

฿ 6,494.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 16851622580755142

฿ 7,390.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 161501623580755242

฿ 9,420.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 201002033080755163

฿ 10,555.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 202002024080755262

฿ 11,062.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 251102543080755174

฿ 12,496.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 252002534080755273

฿ 12,406.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 301252543580755184

฿ 13,988.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 302002534580755283

฿ 14,796.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 321253253580755195

฿ 16,557.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 322003244580755294

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์