1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F3000 ด้ามตรงนีโอ / F3042BSS

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F3000 ด้ามตรงนีโอ / F3042BSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,047.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดดอกเอ็นมิล ที่ใช้ปลายแหลมแบบมีร่องหักเศษ 3 มิติ มีมีดกลึงที่สามารถใช้ได้หลากหลายแบบให้เลือก

รหัสสินค้า
F3042BSS-20XSS20X1
F3042BSS-25XSS25X2
F3042BSS-25XSS25X2X200
F3042BSS-30XSS25X3
F3042BSS-30XSS25X3X200
F3042BSS-32XSS32X3
F3042BSS-32XSS32X3X200
F3042BSS-40XSS32X4
F3042BSS-40XSS32X4X200
F3042BSS-50XSS32X3
F3042BSS-50XSS32X5
F3042BSS-50XSS42X5X250
F3042BSS-63XSS32X4
F3042BSS-80XSS32X5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 10,047.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 20105201358007930701

฿ 10,645.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 25115252358007932802

฿ 12,883.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 252002524580079621552

฿ 11,928.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 30120253358007933853

฿ 13,660.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 302002534580079631553

฿ 11,928.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 32120323358007934853

฿ 13,660.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 322003234580079641553

฿ 13,601.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 40125324408007936854

฿ 16,228.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 402003244580079661554

฿ 15,363.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 501503234580079371053

฿ 16,765.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 50125325408007938855

฿ 18,139.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 502504255080079682005

฿ 16,945.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 631503244580079401054

฿ 20,856.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 801503254580079421055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ชิป IC ใช้งานได้ APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57