1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F3042B SL F3000 ชนิดตลับนีโอ

ดอกกัด ชนิดบวก ซีรีส์ F3042B SL F3000 ชนิดตลับนีโอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,959.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดตลับ ที่ใช้ปลายแหลมแบบมีร่องหักเศษ 3 มิติ ใช้กับแขนจับดอกกัดหน้า

รหัสสินค้า
F3042BSL-50XSLX5
F3042BSL-63XSLX4J
F3042BSL-63XSLX6
F3042BSL-80XSLX5J
F3042BSL-80XSLX7
F3042BSL-100XSLX5J
F3042BSL-125XSLX6J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 20,708.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 504052280079505

฿ 15,959.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 6350425.480079704

฿ 24,530.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 634062280079526

฿ 19,155.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 8050525.480079725

฿ 34,055.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 805072780079547

฿ 21,514.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 10050531.7580079745

฿ 27,157.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 12563638.180079766

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ชิป IC ใช้งานได้ APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56APMT15T312R-F56APMT15T316R-F56APMT15T320R-F56APMT15T325R-F56APMT15T330R-F56APMT15T340R-F56APMT15T350R-F56APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T304R-A57APGW15T308R-A57APGW15T312R-A57APGW15T316R-A57APGW15T320R-A57APGW15T325R-A57APGW15T330R-A57APGW15T340R-A57APGW15T350R-A57APGW15T360R-A57