1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด Porcupine Neo ซีรีส์ F3038B SS F3000 ชนิดด้ามตรง

ดอกกัด Porcupine Neo ซีรีส์ F3038B SS F3000 ชนิดด้ามตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,529.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลกัดหยาบ ปลายมีร่องหักเศษ 3 มิติ เหมาะสำหรับการตัดพื้นผิวด้านข้างที่ต้องใช้ใบมีดยาว

รหัสสินค้า
F3038BSS-32XSS32X2
F3038BSS-40XSS42
F3038BSS-50XSS42X3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวใต้คอℓ2
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 22,529.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 32145322608003105426

฿ 37,937.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 40145423608003107429

฿ 51,673.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 501654238080031095612

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ชิป IC ใช้งานได้ APGT15T3PDR-D51 APMT15T3PDR-D55 APMT15T3PDR-D56 APKT15T3PDR-F55 APMT15T3PDR-F56 APMT15T3PDR-G56 APHT15T3PDR-K88