(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบแบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการตัดหนักแบบหยาบ ใช้กับแขนจับดอกกัดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
F2038SL-50XSL |
F2038SL-63XSL |
F2038SL-80XSL |
F2038SL-100XSL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc (φ) | ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | lc ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน | ชิป IC ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,375.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 53 | 2 | 22 | 8005260 | 43 | 4 | ปลาย 2 / เส้นรอบวงด้านนอก 10 | P2700-3/P2701-3/P27215-3/P2800-0/P2801-0/P28415-0 | ||
฿ 56,151.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 54 | 3 | 27 | 8005261 | 49 | 6 | ปลาย 3 / เส้นรอบวงด้านนอก 18 | P2700-3/P2701-3/P27215-3/P2800-0/P2801-0/P28415-0 | ||
฿ 64,812.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 80 | 3 | 32 | 8005262 | 67 | 6 | ปลาย 3 / เส้นรอบวงด้านนอก 18 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1 | ||
฿ 93,478.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 90 | 4 | 40 | 8005263 | 77 | 8 | ปลาย 4 / เส้นรอบวงด้านนอก 28 | P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา หมวดหมู่ | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง