1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด Porcupine ซีรีส์ F4238 SL F4000 ชนิดตลับ

ดอกกัด Porcupine ซีรีส์ F4238 SL F4000 ชนิดตลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,076.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดเม่นแบบเปลือกหอยที่ให้แรงตัดต่ำพร้อมเม็ดมีดเกลียวสูง ตัวเครื่อง ได้รับ กระบวนการเตรียมผิว เป็นพิเศษเพื่อเพิ่ม ความทนทานต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
F4238SL-50XSL
F4238SL-63XSL
F4238SL-80XSL
F4238SL-100XSL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc
(φ)
ความยาวรวม l / ความสูงของหัวกัด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ lc ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ รูติดตั้ง ℓ
(มิลลิเมตร)
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน

฿ 51,076.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 5060322807590743219

฿ 56,749.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 63704248075908432812

฿ 64,812.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 80855328075909572820

฿ 93,478.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน 100856408075910573024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ชิป IC ใช้งานได้ ADMT160608R-D56/ADMT160608R-F56/ADMT160608R-G56/ADGT1606PER-D56/ADKT1606PER-F56/ADHT1606PER-G88