1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด Porcupine ซีรีส์ F4238 HSK F4000 ด้าม HSK

OSG-WALTER

ดอกกัด Porcupine ซีรีส์ F4238 HSK F4000 ด้าม HSK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113,186.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทนทานต่อการกัดกร่อนยิ่งขึ้นด้วยการนำผิวตัวเครื่องไปผ่านกระบวนการแบบพิเศษ

รหัสสินค้า
F4238HSK-H100A063Z0371
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 113,186.00

OSG-WALTER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก dc(φ) 63 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม
วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง จำนวนฟลุต(แผ่น) 3
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ / ไม่มีเคลือบ คาร์ไบด์ ความยาวใต้คอℓ2(มิลลิเมตร) 82 หมายเลข เครื่องมือ 8075925
lc ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 71 ความยาวยื่นออกมา lb(มิลลิเมตร) 125 ก้าน(มิลลิเมตร) HSK-A100
จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน 15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F4238HSK-H100A063Z0371 ในชุด ดอกกัด Porcupine ซีรีส์ F4238 HSK F4000 ด้าม HSK