(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างมั่นคงในช่วงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ยาวนานในช่วง ความแข็ง สูง (48-65 HRC)
รหัสสินค้า |
---|
MHDH645R-5-10-R0.2 |
MHDH645R-5-10-R0.3 |
MHDH645R-5-10-R0.5 |
MHDH645R-5-10-R1 |
MHDH645R-6-12-R0.2 |
MHDH645R-6-12-R0.3 |
MHDH645R-6-12-R0.5 |
MHDH645R-6-12-R1 |
MHDH645R-8-16-R0.3 |
MHDH645R-8-16-R0.5 |
MHDH645R-8-16-R1 |
MHDH645R-8-16-R1.5 |
MHDH645R-10-20-R0.3 |
MHDH645R-10-20-R0.5 |
MHDH645R-10-20-R1 |
MHDH645R-10-20-R1.5 |
MHDH645R-10-20-R2 |
MHDH645R-12-24-R0.5 |
MHDH645R-12-24-R1 |
MHDH645R-12-24-R1.5 |
MHDH645R-12-24-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,077.55 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05002 | 12 ° | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.3 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05003 | 12 ° | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05005 | 12 ° | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 10 | 60 | 6 | 08-00438-05010 | 12 ° | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.2 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06002 | - | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 0.3 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06003 | - | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 0.5 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06005 | - | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 12 | 60 | 6 | 08-00438-06010 | - | ||
฿ 5,464.57 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | 0.3 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08003 | - | ||
฿ 5,995.87 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08005 | - | ||
฿ 5,995.87 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08010 | - | ||
฿ 5,995.87 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 16 | 65 | 8 | 08-00438-08015 | - | ||
฿ 8,137.73 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10003 | - | ||
฿ 8,137.73 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10005 | - | ||
฿ 8,137.73 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10010 | - | ||
฿ 8,137.73 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10015 | - | ||
฿ 8,137.73 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 20 | 75 | 10 | 08-00438-10020 | - | ||
฿ 8,932.10 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 0.5 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12005 | - | ||
฿ 9,806.71 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12010 | - | ||
฿ 9,806.71 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12015 | - | ||
฿ 9,806.71 | END MILL_MHDH645R | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 24 | 80 | 12 | 08-00438-12020 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.01 ถึง -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง