(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค งานละเอียด คาร์ไบด์ ความ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ± 2 m ความเผื่อ ก้าน h3 (ความ ความกลม 0.1 m)
รหัสสินค้า |
---|
NSME230-0.03 |
NSME230-0.04 |
NSME230-0.05 |
NSME230-0.06 |
NSME230-0.07 |
NSME230-0.08 |
NSME230-0.09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,712.87 | END MILL_NSME230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.03 | 0.045 | 01-00002-00030 | ||
฿ 5,603.27 | END MILL_NSME230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.04 | 0.06 | 01-00002-00040 | ||
฿ 5,048.46 | END MILL_NSME230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.05 | 0.075 | 01-00002-00050 | ||
฿ 4,493.66 | END MILL_NSME230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.06 | 0.09 | 01-00002-00060 | ||
฿ 3,938.86 | END MILL_NSME230 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.07 | 0.105 | 01-00002-00070 | ||
฿ 3,384.05 | END MILL_NSME230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.08 | 0.12 | 01-00002-00080 | ||
฿ 3,106.65 | END MILL_NSME230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.09 | 0.135 | 01-00002-00090 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 45 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
(γ) มุม คอ(°) | 15 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | ±0.002 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง