(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งในบริเวณที่มี ความแข็ง สูง (48-65 HRC)ได้รับการตกแต่งที่ งานละเอียด มี ระยะโก่ง เล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
MHD645-5 |
MHD645-6 |
MHD645-8 |
MHD645-10 |
MHD645-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,635.07 | END MILL_MHD645 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 10 | 6 | 60 | 12 | 08-00410-00500 | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHD645 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 15 | 6 | 60 | - | 08-00410-00600 | ||
฿ 4,043.62 | END MILL_MHD645 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00410-00800 | ||
฿ 4,299.48 | END MILL_MHD645 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00410-01000 | ||
฿ 7,581.40 | END MILL_MHD645 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00410-01200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง