1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MUGEN- การเคลือบผิว เครื่องตัด มุมโค้งภายใน 2 ร่องMIR200

MUGEN- การเคลือบผิว เครื่องตัด มุมโค้งภายใน 2 ร่องMIR200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,382.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับ ncs และ mcsR ลบมุมสามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ง่ายการ การเคลือบผิว อินฟินิตี้ใช้เพื่อ ความทนทาน มากขึ้นอย่างมาก

รหัสสินค้า
MIR200-R0.1
MIR200-R0.2
MIR200-R0.3
MIR200-R0.4
MIR200-R0.5
MIR200-R0.6
MIR200-R0.7
MIR200-R0.8
MIR200-R0.9
MIR200-R0.15
MIR200-R0.25
MIR200-R0.35
MIR200-R0.45
MIR200-R0.55
MIR200-R0.65
MIR200-R0.75
MIR200-R0.85
MIR200-R0.95
MIR200-R1
MIR200-R1.5
MIR200-R1.25
MIR200-R1.75
MIR200-R2
MIR200-R2.5
MIR200-R3
MIR200-R3.5
MIR200-R4
MIR200-R4.5
MIR200-R5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R (R)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 3,716.93

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 0.80.1308-00900-0010040.545

฿ 3,845.12

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 10.2308-00900-0020040.545

฿ 3,177.53

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 1.20.3308-00900-0030040.545

฿ 3,177.53

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 1.40.4308-00900-0040040.545

฿ 3,177.53

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 1.60.5508-00900-0050040.545

฿ 2,426.48

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 1.80.6508-00900-0060040.545

฿ 2,426.48

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 20.7508-00900-0070040.545

฿ 2,426.48

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 2.50.8508-00900-0080040.845

฿ 2,382.56

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 2.70.9508-00900-0090040.845

฿ 3,716.93

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 0.90.15308-00900-0015040.545

฿ 3,716.93

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 1.10.25308-00900-0025040.545

฿ 3,051.17

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 15 วัน 1.30.35308-00900-0035040.545

฿ 3,051.17

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 1.50.45308-00900-0045040.545

฿ 3,051.17

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 1.70.55508-00900-0055040.545

฿ 2,382.56

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 1.90.65508-00900-0065040.545

฿ 2,382.56

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 2.10.75508-00900-0075040.545

฿ 2,382.56

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 2.60.85508-00900-0085040.845

฿ 2,382.56

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 2.80.95508-00900-0095040.845

฿ 2,760.28

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 2.91808-00900-0100040.845

฿ 2,760.28

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 4.61.5808-00900-0150041.545

฿ 2,716.36

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 3.41.25808-00900-0125040.845

฿ 2,716.36

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 5.11.75808-00900-0175041.545

฿ 2,760.28

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 25 วัน 5.621008-00900-0200041.545

฿ 3,149.71

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 6.62.51008-00900-0250061.545

฿ 3,205.34

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 1 วัน 7.631208-00900-0300081.555

฿ 4,329.70

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 9.13.51208-00900-0350010255

฿ 3,483.51

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 19 วัน 10.141208-00900-0400010255

฿ 4,607.87

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 20 วัน 11.14.51508-00900-0450012265

฿ 3,900.75

CHAMFERING_MIR200 1 ชิ้น 1 วัน 12.151508-00900-0500012265

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN