(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถดำเนินการปัดเศษแบบ แบบตรง และแบบเข้ามุมได้ในเวลาเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
MSRS430-6-R0.1 |
MSRS430-6-R0.2 |
MSRS430-6-R0.3 |
MSRS430-6-R0.5 |
MSRS430-6-R1 |
MSRS430-6-R1.5 |
MSRS430-6-R2 |
MSRS430-8-R0.1 |
MSRS430-8-R0.2 |
MSRS430-8-R0.5 |
MSRS430-8-R1 |
MSRS430-8-R1.5 |
MSRS430-8-R2 |
MSRS430-8-R2.5 |
MSRS430-8-R3 |
MSRS430-10-R0.1 |
MSRS430-10-R0.2 |
MSRS430-10-R0.3 |
MSRS430-10-R0.5 |
MSRS430-10-R1 |
MSRS430-10-R1.5 |
MSRS430-10-R2 |
MSRS430-10-R2.5 |
MSRS430-10-R3 |
MSRS430-12-R0.1 |
MSRS430-12-R0.2 |
MSRS430-12-R0.3 |
MSRS430-12-R0.5 |
MSRS430-12-R1 |
MSRS430-12-R1.5 |
MSRS430-12-R2 |
MSRS430-12-R2.5 |
MSRS430-12-R3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,077.55 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.1 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06001 | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 0.2 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06002 | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 0.3 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06003 | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 0.5 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06005 | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06010 | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06015 | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 2 | 12 | 80 | 6 | 08-00710-06020 | ||
฿ 5,828.98 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.1 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08001 | ||
฿ 5,828.98 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.2 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08002 | ||
฿ 5,828.98 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08005 | ||
฿ 5,325.87 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08010 | ||
฿ 6,134.95 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08015 | ||
฿ 6,134.95 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08020 | ||
฿ 6,496.57 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08025 | ||
฿ 6,496.57 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3 | 16 | 90 | 8 | 08-00710-08030 | ||
฿ 6,134.95 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.1 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10001 | ||
฿ 6,134.95 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.2 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10002 | ||
฿ 6,134.95 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10003 | ||
฿ 5,603.27 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10005 | ||
฿ 5,603.27 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10010 | ||
฿ 6,525.90 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10015 | ||
฿ 6,496.57 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10020 | ||
฿ 7,136.34 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10025 | ||
฿ 7,136.34 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 100 | 10 | 08-00710-10030 | ||
฿ 9,695.44 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.1 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12001 | ||
฿ 8,821.14 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 0.2 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12002 | ||
฿ 9,695.44 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.3 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12003 | ||
฿ 9,695.44 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12005 | ||
฿ 9,695.44 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12010 | ||
฿ 10,029.24 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12015 | ||
฿ 10,029.24 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12020 | ||
฿ 10,335.22 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12025 | ||
฿ 10,335.22 | END MILL_MSRS430 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 24 | 110 | 12 | 08-00710-12030 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.01 ถึง -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง