(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนล่างของคอจะเรียวขึ้นเพื่อปรับปรุง ความแข็งเกร็ง เมื่อเทียบกับ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ทั่วไปช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม สามฟันที่เป็นเอกลักษณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | ความยาวใต้คอ (ℓ2) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ (d1) (มิลลิเมตร) | มุม ลาดที่มีประสิทธิภาพ (α) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,108.00 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 12 | 08-00590-05020 | 1.25 | 1.11 | 0°15' | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 16 | 08-00590-05021 | 1.25 | 1.18 | 0°19' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05022 | 1.25 | 1.25 | 0°21' | ||
฿ 2,801.50 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 25 | 08-00590-05023 | 1.25 | 1.34 | 0°23' | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05024 | 1.25 | 1.42 | 0°24' | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 60 | 12 | 08-00590-05030 | 1.25 | 1.3 | 0°42' | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 60 | 16 | 08-00590-05031 | 1.25 | 1.44 | 0°46' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05032 | 1.25 | 1.58 | 0°49' | ||
฿ 2,801.50 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 70 | 25 | 08-00590-05033 | 1.25 | 1.75 | 0°51' | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05034 | 1.25 | 1.93 | 0°53' | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 12 | 08-00590-05040 | 1.25 | 1.48 | 1°09' | ||
฿ 2,108.00 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 16 | 08-00590-05041 | 1.25 | 1.69 | 1°14' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05042 | 1.25 | 1.90 | 1°17' | ||
฿ 2,801.50 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 25 | 08-00590-05043 | 1.25 | 2.17 | 1°20' | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05044 | 1.25 | 2.43 | 1°21' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05050 | 1.25 | 2.23 | 1°45' | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05051 | 1.25 | 2.93 | 1°50' | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 60 | 12 | 08-00590-07520 | 1.85 | 1.58 | 0°12' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 60 | 16 | 08-00590-07521 | 1.85 | 1.65 | 0°16' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 20 | 08-00590-07523 | 1.85 | 1.72 | 0°19' | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 25 | 08-00590-07524 | 1.85 | 1.81 | 0°21' | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07525 | 1.85 | 1.90 | 0°22' | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.1 | 0.75 | 60 | 12 | 08-00590-07530 | 1.85 | 1.76 | 0°37' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.1 | 0.75 | 60 | 16 | 08-00590-07531 | 1.85 | 1.90 | 0°43' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.1 | 0.75 | 70 | 20 | 08-00590-07532 | 1.85 | 2.04 | 0°46' | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.1 | 0.75 | 70 | 25 | 08-00590-07533 | 1.85 | 2.22 | 0°49' | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07534 | 1.85 | 2.39 | 0°51' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 20 | 08-00590-07540 | 1.85 | 2.36 | 1°13' | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07541 | 1.85 | 2.88 | 1°19' | ||
฿ 2,607.33 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07552 | 1.85 | 3.37 | 1°47' | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 1 | 60 | 12 | 08-00590-10020 | 2.5 | 2.06 | 0°08' | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 1 | 60 | 16 | 08-00590-10021 | 2.5 | 2.13 | 0°13' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10022 | 2.5 | 2.20 | 0°16' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10023 | 2.5 | 2.28 | 0°19' | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10024 | 2.5 | 2.37 | 0°21' | ||
฿ 3,439.53 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10025 | 2.5 | 2.54 | 0°23' | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 1 | 60 | 12 | 08-00590-10030 | 2.5 | 2.22 | 0°31' | ||
฿ 2,274.44 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 1 | 60 | 16 | 08-00590-10031 | 2.5 | 2.36 | 0°38' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10032 | 2.5 | 2.50 | 0°43' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10033 | 2.5 | 2.68 | 0°46' | ||
฿ 2,940.21 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10034 | 2.5 | 2.85 | 0°48' | ||
฿ 3,633.71 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10035 | 2.5 | 3.20 | 0°51' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10040 | 2.5 | 2.81 | 1°09' | ||
฿ 2,884.72 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10041 | 2.5 | 3.07 | 1°13' | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10042 | 2.5 | 3.33 | 1°16' | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10043 | 2.5 | 3.85 | 1°19' | ||
฿ 2,413.14 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10050 | 2.5 | 3.11 | 1°35' | ||
฿ 2,884.72 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10051 | 2.5 | 3.46 | 1°40' | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10052 | 2.5 | 3.81 | 1°43' | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10053 | 2.5 | 4.51 | 1°47' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 15 | 08-00590-15020 | 6 | 3.16 | 0°18' | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 20 | 08-00590-15021 | 6 | 3.24 | 0°21' | ||
฿ 2,884.72 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 25 | 08-00590-15022 | 6 | 3.33 | 0°22' | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 30 | 08-00590-15023 | 6 | 3.42 | 0°24' | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 80 | 40 | 08-00590-15024 | 6 | 3.59 | 0°25' | ||
฿ 2,662.80 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 15 | 08-00590-15030 | 6 | 3.31 | 0°36' | ||
฿ 2,718.29 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 20 | 08-00590-15031 | 6 | 3.49 | 0°42' | ||
฿ 2,884.72 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 25 | 08-00590-15032 | 6 | 3.66 | 0°45' | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 30 | 08-00590-15033 | 6 | 3.84 | 0°48' | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4.5 | 1.5 | 80 | 40 | 08-00590-15034 | 6 | 4.19 | 0°51' | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 30 | 08-00590-15040 | 6 | 4.26 | 1°12' | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 80 | 40 | 08-00590-15041 | 6 | 4.78 | 1°16' | ||
฿ 4,244.00 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 100 | 50 | 08-00590-15042 | 6 | 5.30 | 1°19' | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 4.5 | 1.5 | 70 | 30 | 08-00590-15050 | 6 | 4.68 | 1°36' | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 4.5 | 1.5 | 80 | 40 | 08-00590-15051 | 6 | 5.37 | 1°42' | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 4.5 | 2 | 80 | 30 | 08-00590-20031 | 6 | 4.77 | 0°44' | ||
฿ 4,133.04 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4.5 | 2 | 80 | 40 | 08-00590-20032 | 6 | 5.12 | 0°48' | ||
฿ 4,909.76 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 4.5 | 2 | 100 | 50 | 08-00590-20033 | 6 | 5.47 | 0°50' | ||
฿ 5,270.38 | END MILL_MRBTNH345 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 4.5 | 2 | 110 | 65.2 | 08-00590-20034 | 6 | - | 0°53' |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู เรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุม บิด(°) | แรงบิดที่แข็งแกร่ง (45 ถึง 60 °) |
(γ) มุม คอ(°) | 12° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง