(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับโลหะผสมที่ ทนความร้อน เช่น สเตนเลส ไททาเนียม เป็นต้นระยะโก่ง ของพื้นผิวการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลดลงในขณะที่ใช้ ใบมีดลบคม ยาวเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
MXH245-0.3 |
MXH245-0.4 |
MXH245-0.5 |
MXH245-0.8 |
MXH245-1 |
MXH245-1.2 |
MXH245-1.5 |
MXH245-1.8 |
MXH245-2 |
MXH245-2.5 |
MXH245-3 |
MXH245-4 |
MXH245-5 |
MXH245-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,218.96 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00030 | ||
฿ 2,218.96 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 2 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00040 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 2.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00050 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.8 | 4 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00080 | ||
฿ 1,275.79 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00100 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00120 | ||
฿ 1,275.79 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00009-00150 | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.8 | 9 | 4 | 50 | 12 | 08-00009-00180 | ||
฿ 1,275.79 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 10 | 4 | 50 | 12 | 08-00009-00200 | ||
฿ 1,275.79 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 12 | 08-00009-00250 | ||
฿ 1,664.16 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00009-00300 | ||
฿ 1,747.38 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 20 | 6 | 60 | 12 | 08-00009-00400 | ||
฿ 1,941.55 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 25 | 6 | 65 | 12 | 08-00009-00500 | ||
฿ 2,024.78 | END MILL_MXH245 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 08-00009-00600 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง