1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MUGEN - การเคลือบผิว PREMIUM 2 ร่อง สายนำไฟฟ้า 35 ดอก ดอกเอ็นมิลล์MXH235

MUGEN - การเคลือบผิว PREMIUM 2 ร่อง สายนำไฟฟ้า 35 ดอก ดอกเอ็นมิลล์MXH235
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 627.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับโลหะผสมที่ ทนความร้อน เช่น สเตนเลส ไททาเนียม เป็นต้นแก้ไขปัญหาความยาว ใบมีดลบคม สั้นเกินไปที่ 2x และยาวเกินไปที่ 4x

รหัสสินค้า
MXH235-0.1
MXH235-0.2
MXH235-0.3
MXH235-0.4
MXH235-0.5
MXH235-0.6
MXH235-0.7
MXH235-0.8
MXH235-0.9
MXH235-1
MXH235-1.1
MXH235-1.2
MXH235-1.3
MXH235-1.4
MXH235-1.5
MXH235-1.6
MXH235-1.7
MXH235-1.8
MXH235-1.9
MXH235-2
MXH235-2.1
MXH235-2.2
MXH235-2.3
MXH235-2.4
MXH235-2.5
MXH235-2.6
MXH235-2.7
MXH235-2.8
MXH235-2.9
MXH235-3
MXH235-3.5
MXH235-4
MXH235-4.5
MXH235-5
MXH235-5.5
MXH235-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 2,052.51

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 0.10.34451208-00007-00010

฿ 1,359.01

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 0.20.64451208-00007-00020

฿ 1,072.38

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 0.30.94451208-00007-00030

฿ 1,183.65

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 0.41.24451208-00007-00040

฿ 715.28

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 0.51.54451208-00007-00050

฿ 1,044.57

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 0.61.84451208-00007-00060

฿ 1,128.02

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 0.72.14451208-00007-00070

฿ 710.77

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 0.82.44451208-00007-00080

฿ 1,128.02

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 0.92.74451208-00007-00090

฿ 631.83

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 134451208-00007-00100

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 1.13.34451208-00007-00110

฿ 710.77

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 1.23.64451208-00007-00120

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 1.33.94451208-00007-00130

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 1.44.24451208-00007-00140

฿ 627.32

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 1.54.54451208-00007-00150

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 1.64.84451208-00007-00160

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 1.75.14451208-00007-00170

฿ 710.77

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 1.85.44451208-00007-00180

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 1.95.74451208-00007-00190

฿ 659.64

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 264451208-00007-00200

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 2.16.34451208-00007-00210

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 2.26.64451208-00007-00220

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 2.36.94451208-00007-00230

฿ 1,100.20

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 2.47.24451208-00007-00240

฿ 655.14

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 2.57.54451208-00007-00250

฿ 1,442.24

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 2.67.84451208-00007-00260

฿ 1,442.24

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 2.78.14451208-00007-00270

฿ 1,442.24

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 2.88.44451208-00007-00280

฿ 1,442.24

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 2.98.74451208-00007-00290

฿ 965.62

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 396451208-00007-00300

฿ 1,386.75

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 3.510.56451208-00007-00350

฿ 1,021.26

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 19 วัน 4126501208-00007-00400

฿ 1,442.24

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 4.513.56501208-00007-00450

฿ 1,072.38

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 5156551208-00007-00500

฿ 1,442.24

END MILL_MXH235 1 ชิ้น 15 วัน 5.516.56601208-00007-00550

฿ 1,164.83

END MILL_MXH235 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 618660-08-00007-00600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)