(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ เคลือบเพชร เป็นเอกลักษณ์แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน สูงเมื่อทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา อะลูมิเนียมอัลลอย ซิลิคอน สูง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DCSE235-0.5 |
DCSE235-1 |
DCSE235-1.5 |
DCSE235-2 |
DCSE235-3 |
DCSE235-4 |
DCSE235-5 |
DCSE235-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,660.09 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 05-00035-00050 | ||
฿ 4,660.09 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 3 | 4 | 45 | 05-00035-00100 | ||
฿ 4,660.09 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 05-00035-00150 | ||
฿ 4,660.09 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 6 | 4 | 45 | 05-00035-00200 | ||
฿ 5,908.41 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 9 | 6 | 45 | 05-00035-00300 | ||
฿ 6,296.78 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | 05-00035-00400 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 15 | 6 | 55 | 05-00035-00500 | ||
฿ 6,712.87 | END MILL_DCSE235 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | 05-00035-00600 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | เสื้อเพชร |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
(γ) มุม คอ(°) | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง