1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลทรง ดอกกัดฉาก CBNSSE600

ดอกเอ็นมิลทรง ดอกกัดฉาก CBNSSE600
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,435.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปิดใช้งานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขอบมุมของ วัสดุ ความแข็ง สูงใช้ รูปทรง แบบหลายร่อง ร่องที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการขัดถู

รหัสสินค้า
SSE600-0.2-0.4
SSE600-0.2-1
SSE600-0.3-0.5
SSE600-0.3-1.5
SSE600-0.4-0.8
SSE600-0.4-2
SSE600-0.5-1
SSE600-0.5-2.5
SSE600-0.6-1.2
SSE600-0.6-3
SSE600-0.8-1.5
SSE600-0.8-4
SSE600-1-2
SSE600-1-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
(d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผู้ผลิต

฿ 8,654.69

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.20.08530.40.17501-00450-02004

฿ 9,070.79

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.20.085310.17501-00450-02010

฿ 8,654.69

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.30.12490.50.27501-00450-03005

฿ 8,932.10

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.30.12501.50.27501-00450-03015

฿ 8,238.58

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.40.16490.80.3701-00450-04008

฿ 8,654.69

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.40.165020.3701-00450-04020

฿ 7,156.72

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.50.24910.4601-00450-05010

฿ 7,822.49

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.50.2502.50.4601-00450-05025

฿ 7,156.72

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.60.24491.20.5601-00450-06012

฿ 7,822.49

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.60.245030.5601-00450-06030

฿ 7,156.72

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.80.32491.50.7601-00450-08015

฿ 7,822.49

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 0.80.325240.7601-00450-08040

฿ 6,435.48

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 10.44920.9501-00450-10020

฿ 7,101.24

END MILL_SSE600 1 ชิ้น 20 วัน 10.45250.9501-00450-10050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 จำนวนฟลุต(แผ่น) 6 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด (γ) มุม คอ(°) 15