(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุชิ้นงาน]
○: สเตนเลส อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดง เรซิ่น
◎: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม/ เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าอบร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางจุดใหญ่ (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00051 | 0.53 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00052 | 0.57 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00053 | 0.6 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00054 | 0.64 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00056 | 0.71 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00061 | 0.63 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00062 | 0.67 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00063 | 0.7 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00064 | 0.74 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 0.6 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00066 | 0.81 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00071 | 0.73 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00072 | 0.77 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00073 | 0.8 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00074 | 0.84 | 9° | ||
฿ 4,849.45 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 0.7 | 2 | 3 | 35 | 01-00316-00076 | 0.91 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00081 | 0.85 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00082 | 0.9 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00083 | 0.96 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00084 | 1.01 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 0.8 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00086 | 1.11 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.5 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00091 | 0.95 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00092 | 1 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00093 | 1.06 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00094 | 1.11 | 9° | ||
฿ 4,433.96 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 0.9 | 3 | 3 | 35 | 01-00316-00096 | 1.21 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00101 | 1.07 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00102 | 1.14 | 9° | ||
฿ 4,977.30 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00103 | 1.21 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00104 | 1.28 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00106 | 1.42 | 9° | ||
฿ 5,680.46 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00107 | 1.7 | 9° | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00151 | 1.59 | 9° | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00152 | 1.67 | 9° | ||
฿ 4,977.30 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00153 | 1.76 | 9° | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00154 | 1.85 | 9° | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00156 | 2.02 | 9° | ||
฿ 4,785.53 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00157 | 2.37 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00201 | 2.1 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00202 | 2.21 | 9° | ||
฿ 4,689.65 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00203 | 2.31 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00204 | 2.41 | 9° | ||
฿ 3,826.69 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00206 | 2.62 | 9° | ||
฿ 4,050.42 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 2 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00207 | 3.05 | - | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00251 | 2.64 | 9° | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00252 | 2.78 | 9° | ||
฿ 4,689.65 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00253 | 2.92 | 9° | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00254 | 3.05 | 9° | ||
฿ 3,890.61 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00256 | 3.33 | - | ||
฿ 4,114.34 | END MILL_NTE-2X | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 45 | 01-00316-00257 | 3.9 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด(°) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง