(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม ยาว 4-5 เท่า
รหัสสินค้า |
---|
NCL-2-1 |
NCL-2-1.5 |
NCL-2-2 |
NCL-2-2.5 |
NCL-2-3 |
NCL-2-4 |
NCL-2-5 |
NCL-2-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,548.22 | END MILL_NCL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00100 | ||
฿ 2,548.22 | END MILL_NCL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00150 | ||
฿ 3,347.27 | END MILL_NCL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00200 | ||
฿ 3,698.84 | END MILL_NCL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00250 | ||
฿ 4,210.23 | END MILL_NCL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00300 | ||
฿ 4,210.23 | END MILL_NCL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 22 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00400 | ||
฿ 4,593.76 | END MILL_NCL-2 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00222-00500 | ||
฿ 4,945.34 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 25 | 6 | 65 | - | 01-00222-00600 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง