(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม 4 ร่อง มีแรงบิดสูง 45 °
รหัสสินค้า |
---|
NE-4-3 |
NE-4-4 |
NE-4-5 |
NE-4-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,548.22 | END MILL_NE-4 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 8 | 45 | 9 | 01-00114-00300 | ||
฿ 2,548.22 | END MILL_NE-4 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 10 | 45 | 9 | 01-00114-00400 | ||
฿ 2,548.22 | END MILL_NE-4 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 13 | 50 | 9 | 01-00114-00500 | ||
฿ 2,644.11 | END MILL_NE-4 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 50 | - | 01-00114-00600 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง