(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รัศมีความแข็งสูง 4 ร่อง 8 (สำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูง)แรงบิด 20 °
รหัสสินค้า |
---|
CRS20HSP4020-020-05 |
CRS20HSP4025-025-06 |
CRS20HSP4030-030-07 |
CRS20HSP4040-040-09 |
CRS20HSP4050-050-12 |
CRS20HSP4080-080-18 |
CRS20HSP4100-100-25 |
CRS20HSP4120-120-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,269.76 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 | 0.2 | 2.5 | 50 | 6 | 5 | 1.93 | 16° | ||
฿ 2,461.38 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2.5 | 0.25 | 3 | 50 | 6 | 6 | 2.43 | 16° | ||
฿ 2,041.80 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 0.3 | 4 | 50 | 6 | 7 | 2.84 | 16° | ||
฿ 2,993.27 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 0.4 | 5 | 50 | 6 | 9 | 3.74 | 16° | ||
฿ 4,321.33 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 5 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 12 | 4.64 | 16° | ||
฿ 4,729.41 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 0.8 | 10 | 60 | 8 | 18 | 7.82 | - | ||
฿ 6,151.56 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 1 | 12 | 70 | 10 | 25 | 9.82 | - | ||
฿ 7,417.96 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 1.2 | 15 | 75 | 12 | 30 | 11.82 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | 25 °เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง