(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม เคลือบเพชรพร้อม 4 ร่อง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด การ์ไฟต์
· ฟิล์มเคลือบ Diamoond ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยให้ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
· ฟิล์ม การเคลือบ diamond ยึดเกาะตัวดอกได้ดีและ มีอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DCES4030-0900 |
DCES4030-1200 |
DCES4040-1200 |
DCES4040-1600 |
DCES4060-1800 |
DCES4060-2400 |
DCES4100-3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,276.56 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 5,542.97 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 12 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 4,487.63 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 6 | 50 | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 5,754.03 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 6 | 60 | 0 to -0.02 | 16° | ||
฿ 4,698.69 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 18 | 6 | 60 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 5,965.09 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 24 | 6 | 60 | 0 to -0.02 | - | ||
฿ 10,191.74 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 10 | 90 | 0 to -0.04 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ประเภท | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เสื้อเพชร | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง