(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ ที่วัดความแข็งของยางและพลาสติกตามมาตรฐาน JIS และ ISO
[คุณสมบัติ]
·เป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้เกี่ยวกับรูปทรงของเข็ม ขนาดของพื้นผิวแรงกด กดและแรงสปริง
· JIS K 6253 (วิธีทดสอบความแข็งของยางวัลคาไนซ์)
· ISO 7619 (E).
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นมิเตอร์วัดความแข็ง เพื่อวัดความแข็งของยาง/ พลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
ADM-A |
ADM-D |
ADM-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน ช่วง ความแข็ง | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) | วัตถุวัด | ความหนาของชิ้นงานทดสอบการ การใช้งาน งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,981.28 ฿ 4,539.23 | WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | A20 to A90 | บล็อค สำหรับตรวจสอบการสึกหรอ | 160 | ยางทั่วไป / พลาสติกอ่อน / ยาง / อีลาสโตเมอร์ความแข็งปานกลาง | 6.0 มม. หรือมากกว่า | ||
฿ 11,106.31 ฿ 9,531.44 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | มากกว่า A90 | บล็อค สำหรับตรวจสอบการสึกหรอ | 160 | ยางแข็ง / พลาสติก / อีโบไนต์ / อีลาสโตเมอร์ที่มีความแข็งมาก | 6.0 มม. หรือมากกว่า | ||
฿ 9,350.23 ฿ 8,218.85 | NGS WORKING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | น้อยกว่า A20 | - | 170 | ยางนุ่ม / ยางลบ / ม้วนฟิล์ม / อีลาสโตเมอร์ที่มีความแข็งลดลง | 10.0 มม. หรือมากกว่า |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่รวม | ความแม่นยำ | สเกล ± 1 |
วัสดุ | ตัวเครื่อง เครื่อง : อะลูมิเนียม / เข็มดัน : HM35 (SKH55) | คุณสมบัติ | JIS K6253, ISO 7619 (E) สอดคล้องตามมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง