1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ไดอัลเกจมาตรฐาน ซีรีส์ 2 (ชนิดเข็มวัด)

MTY MEASURING TOOLS

ไดอัลเกจมาตรฐาน ซีรีส์ 2 (ชนิดเข็มวัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,584.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลไก ถือตัวชี้และ แกนหมุน ที่ แกนหมุน ถูกผลักและตัวชี้ จอแสดงผล ค่า สูงสุดและหยุด

รหัสสินค้า
2046SB-80 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,584.00

฿ 2,447.16

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน วิธีการแสดงผล หมุน ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 6 ถึง 20
สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01 ประเภท สเกลวัด สเกลวัด ถัง ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 10 กำลังวัด(N) 5.0 หรือน้อยกว่า
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ฝาแบน ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด(ไมโครเมตร) 15 D(มิลลิเมตร) 17.7
สเปคเครื่องชั่ง ±0-100 ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) 3 A(มิลลิเมตร) 59.8
B(มิลลิเมตร) 65.2 C(มิลลิเมตร) 57 E(มิลลิเมตร) 20
F(มิลลิเมตร) 16.9 G(มิลลิเมตร) 19.8 H(มิลลิเมตร) 52
I(มิลลิเมตร) 7.6 ทำซ้ำ ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) 3 เข็มนาที 1 หมุน(มิลลิเมตร) 1
ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ(ไมโครเมตร) 5 ข้อผิดพลาดบ่งชี้การหมุน 1/2 ใด ๆ(ไมโครเมตร) 9 ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1 ใด ๆ(ไมโครเมตร) 10
มวล(ก.) 149 คำอธิบายเพิ่มเติม ประเภทตัวชี้แรงเสียดทาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2046SB-80 ในชุด ไดอัลเกจมาตรฐาน ซีรีส์ 2 (ชนิดเข็มวัด)