1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งแม่เหล็ก ซีรีส์ 7

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,017.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วงจรเปรียบเทียบให้คุณภาพ ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือสูง
· ติดตั้งแม่เหล็กแรงสูงซึ่งช่วยการยึดติดกับเครื่องมือกลและอุปกรณ์จับยึด สามารถใช้ในการใช้งานหลากหลาย สำหรับอุปกรณ์การตรวจสอบโดยการยึดตัวบ่งชี้การทดสอบ ไดอัลเกจ และอื่น ๆ
· รูติดตั้งแนวตั้งและแนวนอนทำให้สามารถติดตั้งตัวบ่งชี้การทดสอบและ ไดอัลเกจในทุกทิศทาง

คุณสมบัติ

●เนื่องจากมันดึงดูด เครื่องมือกล จิ๊ก ฯลฯ ด้วยความสามารถในการดูดซับที่แข็งแกร่ง ขาตั้ง จึงมีการ การใช้งาน ที่หลากหลายในเว็บไซต์เช่นการตรวจสอบโดยการติดตั้ง ไดอัลเกจ ตัวบ่งชี้การทดสอบ ฯลฯ

สเปค

●แรงยึดเกาะ (N): 600
●แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 50 × 58 × 55
●SPQ (ชิ้น): 1
●คอลัมน์หลัก:12 x 177 มม
●สตรัท:10 x 165 มม
●สกรูติดตั้ง เสาหลัก:M8 x 1.25
●การติดตั้งอุปกรณ์วัด:หลุม 6 มม. / 8 มม
●รหัส ผู้ผลิต:7010-10
รหัสสินค้า
7010-10
7012-10
7014
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ ขนาด แรงดูดซับ
(N)
รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด มี/ไม่มีสลักลิ้นสำหรับเชื่อมต่อ ความสูงของเสาโพสต์หลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูงของเสาโพสต์
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของแม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความสูงของแม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 3,017.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 47 วัน ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท)ขนาดใหญ่ประมาณ 600φ6, φ8ไม่รวม177165505855ขาตั้งแม่เหล็ก-

฿ 4,700.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ขาตั้ง แม่เหล็ก ( ยืดหยุ่น )ขนาดใหญ่ประมาณ 600φ6, φ8, φ9.53ไม่รวม330-505855ขาตั้งแม่เหล็ก (ยืดหยุ่น )-

฿ 3,284.00

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน ขาตั้ง แม่เหล็ก (แบบ แขน )ขนาดเล็กประมาณ 150φ6, φ8ที่รวมอยู่81-φ30φ3025ขาตั้งแม่เหล็ก ขนาดเล็กไม่เกี่ยวกับแม่เหล็ก / สวิตช์

กำลังโหลด …

  1. 1