(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นเลิศในด้านความทนทานและทนต่อแรงกระแทกเนื่องจากใช้กลไกกันกระแทกที่ไม่เหมือนใครของ mitsutoyo ซึ่งใช้กลไกการกระแทกไดอัลเกจ รับการพัฒนาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการอ่านระหว่างการหมุนหลายครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
2900S-70 |
2900SB-70 |
2929S-60 |
2929SB-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) | ส่งคืนข้อผิดพลาด (ไมโครเมตร) | B (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | ทำซ้ำ ความแม่นยำ (ไมโครเมตร) | เข็มนาที 1 หมุน (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ (ไมโครเมตร) | มวล (ก.) | คำอธิบายเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,017.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.001 | 0.08 (4.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 3 | 2 | 67 | 26.2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 150 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,767.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 0.001 | 0.08 (4.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | ฝาแบน | 3 | 2 | 67 | 26.2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 141 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 รอบประดับด้วยเพชรพลอย | ||
฿ 4,267.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.01 | 0.8 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | ฝาหลังพร้อมตัวดึง | 8 | 3 | 70 | 29.2 | 3 | 1 | 5 | 146 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง | ||
฿ 4,150.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 22 วัน | 0.01 | 0.8 (5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด) | ฝาแบน | 8 | 3 | 70 | 29.2 | 3 | 1 | 5 | 137 | ก้าน / แกนหมุน:เหล็กกล้า สเตนเลสหมุนน้อยกว่า 1 ครั้ง |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
กำลังวัด(N) | 2.0 หรือน้อยกว่า | กันกระแทก | ที่มีจำหน่าย | D(มิลลิเมตร) | 17.7 |
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | IP64 | สเปคเครื่องชั่ง | 40-0-40 | A(มิลลิเมตร) | 48.8 |
C(มิลลิเมตร) | 57 | E(มิลลิเมตร) | 20 | F(มิลลิเมตร) | 12.3 |
H(มิลลิเมตร) | 52 | I(มิลลิเมตร) | 7.6 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง