1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
192 ซีรีส์ ไฮเกจ อ่านโดยตรง

192 ซีรีส์ ไฮเกจ อ่านโดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,371.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไฮเกจ อ่านค่าโดยตรง 192 ซีรีส์ (HW)
· ค่าที่วัดได้สามารถอ่านได้ง่ายและแม่นยำด้วย เครื่องนับจำนวน และปุ่มหมุนด้านบนและด้านล่าง
· สามารถ คลองเลื่อย ค่าศูนย์ (รีเซ็ต) ได้ทุก ตำแหน่ง
· มือจับ ไดรฟ์ช่วยให้การเลื่อน หยาบ และการทำงานของ สไลเดอร์ ทำได้ง่าย
· แคลมป์ยึด ยึดอยู่กับที่ ได้ง่ายและปลอดภัย
· ฐานรอง/แผ่นรอง วางได้พอดีมือ ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายบน โต๊ะระดับ

คุณสมบัติ

●ค่า วัดได้สามารถอ่านได้อย่างง่ายดายและถูกต้องด้วย เครื่องนับจำนวน ด้านบนและด้านล่างและหน้าปัด 2 อัน
●สามารถ คลองเลื่อย ศูนย์ (รีเซ็ต) ได้ทุก ตำแหน่ง
●คุณสามารถใช้งานการเคลื่อนไหว หยาบ ของ สไลเดอร์ ได้อย่างง่ายดายด้วยที่ มือจับ ไดรฟ์

การใช้งาน

●สำหรับการวัดความสูง

สเปค

●จอแสดงผลขั้นต่ำ (มม.): 0.01
●SPQ (ชิ้น): 1

อุปกรณ์เสริม

●เหล็กขีด:หมายเลข 07GZA000 (พร้อม คาร์ไบด์ ปลาย )
รหัสสินค้า
HW-30
HW-60
HW-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดค่า
(มิลลิเมตร)
ความผิดพลาดของเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน มวล
(กิโลกรัม)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 20,371.99

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0–300±0.03192-1304.2470

฿ 43,747.76

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 0–600±0.05192-1329.8798

฿ 105,467.66

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 0-1000±0.07192-133171220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฮเกจ วิธีแสดงผล อนาล็อก การแสดงผลขั้นต่ำ 0.01
มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ไม่รวม รายละเอียดประเภท ไฮเกจ อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน เหล็กขีด กล่อง แคลมป์ยึด เหล็กขีด