(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หน้าวัดมี ปลาย ซีเมนต์ คาร์ไบด์ ซึ่งทนทานต่อการเสียดสี
ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร): 0 ถึง 15
รหัสสินค้า |
---|
MHM1-15 |
MHM1-15L |
MHM2-15 |
MHM2-15L |
MHM3-15 |
MHM4-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความลึกของ เฟรม (มิลลิเมตร) | รูปทรง ก้าน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,770.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 149-132 | - | แบบตรง | 55 | ||
฿ 3,114.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 149-183 | NA | แบบตรง (พร้อมที่ แคลมป์ยึด) | 55 | ||
฿ 2,715.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 149-131 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 60 | ||
฿ 3,356.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 149-184 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย (w / แคลมป์ยึด) | 60 | ||
฿ 3,018.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 149-801 | NA | แบบตรง | 55 | ||
฿ 3,260.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 149-802 | NA | พร้อม น๊อตตัวเมีย | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | ถึง 15 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 15 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | พื้นผิว การวัด | NA |
พื้นผิว การวัด(มิลลิเมตร) | ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | การวัด รูปทรง พื้นผิว | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง