(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· เครื่องมือ วัดเปรียบเทียบ ที่ ใช้สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้างของร่อง และลักษณะของรูเม็ดมีด สไตลัสลงในรูยึดด้วย แคลมป์ยึด แล้วดึงออกจากนั้นวัดขนาดระหว่างพื้นผิวการวัดด้วย ไมโครมิเตอร์ ด้านนอกเพื่อให้ได้ ค่า
รหัสสินค้า |
---|
TG-5 |
TGST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,189.99 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 ถึง 100 | 54 ถึง 90 | - | 155-131 | ||
฿ 9,400.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 101 ถึง 200 | 8 ถึง 150 | 6 ชิ้น / คลองเลื่อย | 155-905 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง