(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อตรวจสอบความเรียบและความขนานของพื้นผิวที่ใช้ไมโครมิเตอร์วัด
รหัสสินค้า |
---|
157-101 |
157-105 |
157-106 |
157-107 |
157-108 |
OP-25 |
OP-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,401.80 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 ถึง 30 | - | สำหรับ 25 มม | ||
฿ 9,902.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 25 ถึง 55 | - | สำหรับ 50 มม | ||
฿ 9,101.71 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 25 ถึง 55 | - | สำหรับ 50 มม | ||
฿ 9,101.71 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 25 ถึง 55 | - | สำหรับ 50 มม | ||
฿ 9,101.71 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | 25 ถึง 55 | - | สำหรับ 50 มม | ||
฿ 12,300.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-30 | 157-903 | สำหรับ 25 มม | ||
฿ 46,675.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 ถึง 55 | 157-904 | สำหรับ 50 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ไม่รวม | มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ความเรียบ(ไมโครเมตร) | 0.1 | พื้นผิว การวัด | ที่มีจำหน่าย |
ความลึกของ เฟรม(มิลลิเมตร) | ที่มีจำหน่าย | การวัด รูปทรง พื้นผิว | ที่มีจำหน่าย | ความขนาน(ไมโครเมตร) | 0.2 |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | φ30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง